Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Tubo
-
Cantidad por empaque
10, 5, 6, 12, 9, 7
Características del tipo de producto
-
Configuración de material de carcasa
Estuche metálico completo
-
Tipo de conector y de carcasa
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento de carcasa
Níquel
-
Material de recubrimiento de la protección
Níquel sobre cobre
-
Color del producto
Negro
-
Material de la protección
Acero
-
Tamaño de conector
Norma
Fijación mecánica
-
Diámetro del orificio de montaje (mm)
2.8
-
Retención de montaje en PCB
Sin, Con
-
Tipo de retención de montaje en PCB
Orificios de montaje
-
Retención de la conexión
Con
-
Tipo de retención de la conexión
Sujetadores, Bloqueo del estribo
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en panel y en placa, Montaje en panel
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin)
30, 12
-
Opciones de contacto
Instalado
-
Material base de contacto
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
Estaño
-
Material de recubrimiento base de contacto
Níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Oro
-
Forma de contacto
Resorte
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
.5, 1
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Zinc fundido a presión, Termoplástico
-
Material de la carcasa
Acero
-
Distancia entre pines
1.27 mm [ .05 in ]
Características de la terminación
-
Ancho del pin rectangular
.4 mm [ .015 in ]
-
Longitud de pin
3.1 mm [ .122 in ]
-
Grosor del pin rectangular
.32 mm [ .012 in ]
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: soldadura
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Dimensiones
-
Grosor de panel (recomendado)
2.01 mm [ .079 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) (mm)
1.6
-
Grosor de la PCB (recomendado) (in)
.062 – .093, .062
-
Distancia entre filas
1.9 mm [ .075 in ]
Características de la configuración
-
Número de posiciones
100, 68, 80, 26, 50, 36
-
Número de filas
2
-
Orientación del montaje en PCB
Vertical
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-020-DRCV127