Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja y bandeja, Bandeja

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro, Azul

  • Tamaño de conector  Norma

Características del contacto

  • Opciones de contacto  Instalado

  • Forma de contacto  Redondo

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 3

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: soldadura

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PA 9T GF, PBT GF

  • Distancia entre pines  2.29 mm [ .09 in ]

Características del tipo de producto

  • Tipo de conector y de carcasa  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • Tamaño de carcasa de conector  1

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

Características de la configuración

  • Número de posiciones  15

  • Número de filas  3

  • Orientación del montaje en PCB  Ángulo recto

Fijación mecánica

  • Retención de montaje en PCB  Con

  • Tipo de retención de montaje en PCB  Pieza de fijación a placa

  • Retención de la conexión  Con

  • Tipo de retención de la conexión  Insertos roscados, UNC de 4-40, Tornillos de cierre

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

Dimensiones

  • Distancia entre filas  1.98 mm [ .077 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Otro

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme con exenciones

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme, Conforme con exenciones

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-024-DRAR229

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.