Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de característica de puesta a tierra
Muesca de puesta a tierra
-
Configuración de material de carcasa
Estuche metálico completo, Todo de plástico
-
Tipo de conector y de carcasa
Conector macho
-
Sistema de conectores
De placa a placa
-
Tamaño de carcasa de conector
5
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones
50
-
Número de filas
2, 3
-
Orientación del montaje en PCB
Vertical
Características del cuerpo
-
Color del producto
Negro
-
Material de elemento de retención de conexión
Latón
-
Material de inserto
Latón, Termoplástico
-
Material de recubrimiento de carcasa
Estaño
-
Tamaño de conector
Alta, Norma
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto
Níquel, Paladio y níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Enchapado en oro, Oro (Au)
-
Opciones de contacto
Instalado
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin)
30
-
Material base de contacto
Latón
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
Estaño, Estaño-plomo
-
Forma de contacto
Cuadrado, Redondo
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
6
Características de la terminación
-
Dimensión del pin cuadrado
.63 mm [ .025 in ]
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: soldadura
-
Longitud de pin (mm)
3.18, 4.78
-
Longitud de pin (in)
.125, .188
-
Diámetro de pin
.66 mm [ .026 in ]
Fijación mecánica
-
Diámetro del orificio de montaje
3.05 mm [ .12 in ]
-
Retención de montaje en PCB
Con
-
Tipo de retención de montaje en PCB
Orificios de montaje
-
Retención de la conexión
Con, Sin
-
Tipo de retención de la conexión
Inserto roscado, UNC de 4-40
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Poliéster, Termoplástico
-
Material de la carcasa
Acero, Acero al carbono
-
Distancia entre pines (mm)
2.74, 2.77
-
Distancia entre pines (in)
.108, .109
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) (mm)
2.36 – 3.18, 1.57 – 2.36
-
Grosor de la PCB (recomendado) (in)
.062 – .093, .093 – .125
-
Distancia entre filas
2.84 mm [ .112 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección
No
-
Aplicación de circuitos
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
-
Compatible con productos aprobados
UL E28476
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Tubo
-
Cantidad por empaque
7
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-025-DPAVS5274