Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Configuración de material de carcasa  Carcasa frontal de metal, Estuche metálico completo, Todo de plástico

  • Tipo de conector y de carcasa  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cable a placa, De placa a placa

  • Tamaño de carcasa de conector  1

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

Características de la configuración

  • Número de posiciones  9

  • Número de filas  2

  • Orientación del montaje en PCB  Vertical

Características del cuerpo

  • Material de elemento de retención de conexión  Latón

  • Material de recubrimiento de elemento de conexión  Estaño, Níquel sobre enchapado de cobre

  • Material de inserto  Latón, Poliamida, GV, Termoplástico

  • Material de elemento de conexión  Acero, Latón, Zinc

  • Color del producto  Negro

  • Material de la protección  Acero

  • Material de elemento de proceso de ensamble  Bronce fosfórico, Latón

  • Material de recubrimiento de carcasa  Estaño, Zinc

  • Material de recubrimiento de la protección  Estaño

  • Tamaño de conector  Alta, Norma

Características del contacto

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Enchapado en oro, Oro (Au)

  • Material base de contacto  Bronce fosfórico

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño, Estaño-plomo

  • Acabado del recubrimiento para área de conexión de lPCB  Brillante

  • Material de recubrimiento base de contacto  Cobre, Níquel, Paladio y níquel

  • Opciones de contacto  Instalado

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm) .76

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 30

  • Forma de contacto  Cuadrado, Redondo

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 6

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: soldadura

  • Dimensión del pin cuadrado  .63 mm [ .025 in ]

  • Ancho del pin rectangular  .45 mm [ .017 in ]

  • Longitud de pin (mm) 3.18, 3.2, 4.32, 4.5, 4.78

  • Longitud de pin (in) .125, .126, .17, .177, .188

  • Diámetro de pin  .66 mm [ .026 in ]

  • Grosor del pin rectangular  .32 mm [ .012 in ]

Fijación mecánica

  • Diámetro del orificio de montaje (in) .12, .121

  • Diámetro del orificio de montaje (mm) 3.05, 3.07

  • Material de recubrimiento del elemento del proceso de ensamble  Estaño, Estaño sobre cobre

  • Diámetro del orificio de montaje (mm) 3.05, 3.07

  • Diámetro del orificio de montaje (in) .12, .121

  • Retención de montaje en PCB  Con, Sin

  • Tipo de retención de montaje en PCB  4-40 inserto de retención, 4-40 tornillo de fijación de retención, Orificios de montaje, Pieza de fijación a placa

  • Retención de la conexión  Con, Sin

  • Tipo de retención de la conexión  Inserto roscado, M3, Inserto roscado, UNC de 4-40, Insertos roscados, Piezas de fijación a placa de insertos, Tornillos de cierre hembra, fijos, Tornillos de cierre hembra, M3, Tornillos de cierre hembra, UNC de 4-40, Tuerca remachada, UNC de 4-40

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Nailon con fibra de vidrio (GF), PBT, PBT con fibra de vidrio, PBT GF, Poliéster, Poliéster con fibra de vidrio (GF), Termoplástico

  • Material de la carcasa  Acero, Acero al carbono

  • Distancia entre pines  2.74 mm [ .108 in ]

Dimensiones

  • Grosor de la PCB (recomendado) (mm) 1.57, 1.6, 2.36, 3.18, 1.58 – 2.36, 2.36 – 3.18, 1.57 – 2.36

  • Grosor de la PCB (recomendado) (in) .062, .063, .093, .125, .062 – .093, .093 – .125

  • Distancia entre filas  2.84 mm [ .112 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Índice de durabilidad (Cycles) 200

  • Con protección  No, Sí

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

  • Compatible con productos aprobados  Norma DIN 41652, Norma UL E81956, UL E28476

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  13, 17, 55

  • Método de empaque  Bandeja, Tubo

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-025-DRAVS1274

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.