Conjunto de receptáculo D-sub: vertical, Action Pin, tamaño de carcasa 2, 2.74 mm
Conjunto de receptáculo D-sub para placa de circuito impreso (PCB) AMPLIMITE con contacto Action Pin y tamaño de carcasa 2. Esta pieza tiene una distancia entre pines de 2.74 mm y orientación de montaje en PCB vertical. Se utiliza en aplicaciones de circuitos de señal y tiene un rango de temperatura de funcionamiento de entre -55 °C y 105 °C.