Conjunto de receptáculo D-Sub: vertical, Action Pin, tamaño de carcasa 3, 2,77 mm
Conjunto de receptáculo PCB D-Sub AMPLIMITE con contacto macho de acción y tamaño de carcasa 3. Estas piezas tienen un paso de línea central de 2,77 mm y una orientación vertical de montaje en PCB. Se utilizan en aplicaciones de circuitos de señal y tienen un rango de temperatura de funcionamiento de -55 °C a 105 °C.