Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Juego, Caja de cartón, Encapsulado, Caja, Juego a granel
-
Cantidad por empaque
1, 300
Características del tipo de producto
-
Configuración de material de carcasa
Estuche metálico completo
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
-
Tipo de conector y de carcasa
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cable a cable
-
Tamaño de carcasa de conector
4
-
Sellable
No
Características del cuerpo
-
Material de elemento de retención de conexión
Aleación de zinc
-
Material de recubrimiento de carcasa
Zinc, Estaño
-
Material de inserto
Nailon, Tereftalato de polibutileno (PBT)/Nailon con fibra de vidrio, Termoplástico
-
Material de recubrimiento de la protección
Estaño
-
Color del producto
Negro
-
Material de la protección
Acero
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
-
Con protección
Sí
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm)
5.51 – 11.05, 4.19 – 11.56
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Nailon con fibra de vidrio (GF)
-
Material de la carcasa
Acero
-
Distancia entre pines (mm)
2.74, 2.79, 2.76
-
Distancia entre pines (in)
.11, .108, .109
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
Características del contacto
-
Opciones de contacto
Pedir por separado
-
Tamaño de contacto
Tamaño 20
Características de la configuración
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión
Con
-
Tipo de retención de la conexión
Orificios de montaje, Tuerca remachada, UNC de 4-40, Perno de gato
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-035-DCRSS204