Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector
Circular
-
Interfaz de RF
BNC
-
Estilo de conector RF
Conector hembra
-
Sistema de conectores
Cable a panel
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones
1
-
Número de contactos coaxiales
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Orientación de conector de cable
Recto
-
Material del cuerpo
Zinc
-
Acabado de material de cuerpo
Enchapado
-
Material del recubrimiento del cuerpo
Níquel
Características del contacto
-
Material del recubrimiento base del contacto central del conector RF
Cobre
-
Grosor de recubrimiento de contacto central de conector RF (µin)
7620
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF
Plata (Ag)
-
Material de contacto central de conector RF
Bronce fosfórico
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Soldadura
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB
Sin
-
Estilo de conexión de panel
Montaje frontal
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF
Bayoneta
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en panel
-
Método de captivación de contacto RF
Soldadura
-
Detención
Con
Dimensiones
-
Grosor de panel (recomendado)
1.17 – 3.18 mm [ .046 – .125 in ]
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado)
14.53 mm [ .572 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento
'-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz)
4
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja de cartón
Otro
-
Características adicionales
Accesorios incluidos
-
Grado
Para uso comercial
-
Material dieléctrico
PBT
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-076-BNCJKHD50