Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Interfaz de RF
BNC
-
Estilo de conector RF
Conector hembra
-
Sistema de conectores
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones
1
-
Número de contactos coaxiales
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Orientación de conector de cable
Recto
-
Material del cuerpo
Zinc
-
Material del recubrimiento del cuerpo
Níquel
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF
Estaño, Oro, Plata
-
Material de contacto central de conector RF
Bronce fosfórico
-
Grosor de recubrimiento de contacto central de conector RF (µin)
30, 5080
-
Material del recubrimiento base del contacto central del conector RF
Cobre, Níquel
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Soldadura, Soldadura
Fijación mecánica
-
Estilo de conexión de panel
Montaje frontal
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF
Bayoneta
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en panel
-
Método de captivación de contacto RF
Mecánico
-
Detención
Con
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa
Blanco
Dimensiones
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado)
14.53 mm [ .572 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz)
4
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja de cartón
Otro
-
Grado
Para uso comercial
-
Material dieléctrico
VALOX
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-076-BNCJKISG50