Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Otro
-
Material base de tuerca de conexión
Latón
-
Grado
Grado militar
-
Material dieléctrico
PTFE
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme con exenciones
Características del tipo de producto
-
Forma del conector
Circular
-
Tipo de tapón y sello del conector
Junta
-
Interfaz de RF
BNC
-
Estilo de conector RF
Conector macho
-
Compatible con el tipo de cable RF
RG 62A, RG 124, RG 62B, RG 179, RG 161, RG 62, RG 140, RG 59A, RG 187, RG 59, RG 59B, RG 210
-
Sistema de conectores
Cable a cable
-
Sellable
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento
Sin aislamiento
Características del contacto
-
Tipo de remache
Remache individual
-
Material del recubrimiento base del contacto central del conector RF
Níquel
-
Grosor de recubrimiento de contacto central de conector RF (µin)
889
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF
Oro
-
Material de contacto central de conector RF
Latón
Dimensiones
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado)
14.53 mm [ .572 in ]
Características eléctricas
Fijación mecánica
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF
Bayoneta
-
Método de captivación de contacto RF
Mecánico
-
Detención
Sin
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz)
2
Características de la configuración
-
Número de posiciones
1
-
Número de contactos coaxiales
1
Características del cuerpo
-
Orientación de conector de cable
Recto
-
Material del cuerpo
Latón
-
Material del recubrimiento del cuerpo
Plata
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja de cartón
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-076-BNCPK2GMG