Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de ensamble de conector PCB
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores
Cable a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB
Parcialmente blindado
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Número de columnas
2, 4, 6
-
Orientación del montaje en PCB
Vertical
-
Número de posiciones
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10
-
Número de filas
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
250
Características del cuerpo
-
Color del producto
Natural, Negro
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto
Níquel
-
Disposición de los contactos
En línea
-
Longitud de área de conexión de contacto (mm)
7.37, 7.49
-
Longitud de área de conexión de contacto (in)
.29, .295
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µm)
3.81, 3.81 – 6.3, 3.81 – 8.89
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µin)
150, 150 – 250, 150 – 350
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Brillante, Mate
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
Brillante, Mate
-
Dimensión del pin cuadrado
.64 mm [ .025 in ]
-
Forma de contacto
Cuadrado
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Material base de contacto
Aleación de cobre
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm)
.38, .76, 3.81, 3.81 – 6.3
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin)
15, 30, 150, 150 – 250
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
Estaño, Estaño-plomo
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Estaño (Sn), Oro (Au)
-
Tipo de contacto
Pin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
5
Características de la terminación
-
Dimensión del pin cuadrado
.64 mm [ .025 in ]
-
Longitud de pin (mm)
2.69, 3.43
-
Longitud de pin (in)
.106, .135
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión
Con, Sin
-
Característica del montaje en panel
Sin
-
Tipo de alineación de conexión
Polarización
-
Tipo de retención de la conexión
Bloqueo por fricción
-
Retención de montaje en PCB
Sin
-
Alineación de montaje en PCB
Sin
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
-
Alineación de conexión
Con
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Nailon 4/6, PA 66 GF20
-
Distancia entre pines
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) (mm)
1.57, 1.6
-
Grosor de la PCB (recomendado) (in)
.062, .063
-
Longitud del conector (mm)
5.08, 7.62, 10.16, 14.94, 19.69
-
Longitud del conector (in)
.2, .3, .4, .6, .775
-
Ancho del conector (mm)
5.71, 6.35
-
Ancho del conector (in)
.225, .25
-
Altura del conector (mm)
8.81, 10.03, 10.66, 13.97
-
Altura del conector (in)
.34, .395, .42, .55
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados
Norma CSA LR7189, UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas
CSA, UL
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
38, 57, 114, 500, 4500, 5000
-
Método de empaque
Bolsa, Caja, Caja de cartón, Encapsulado, Tubo
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-104MTA-NVTHH