Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa
Conector macho
-
Sistema de conectores
Cable a placa, Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones
14, 24, 36, 50, 64
-
Número de filas
2
-
Orientación del montaje en PCB
Vertical
Características del cuerpo
-
Color del producto
Negro
-
Tamaño de conector
Norma
Características del contacto
-
Material base de contacto
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
Estaño
-
Material de recubrimiento base de contacto
Paladio y níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Enchapado en oro, Oro, Oro o enchapado en oro
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin)
30
-
Opciones de contacto
Instalado
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: soldadura
-
Longitud de pin
.18 mm [ .18 in ]
-
Ancho del pin rectangular
.5 mm [ .019 in ]
-
Grosor del pin rectangular
.25 mm [ .01 in ]
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB
Sin
-
Retención de la conexión
Con
-
Tipo de retención de la conexión
Tornillos de cierre
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
-
Material del sistema de montaje
Termoplástico
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Poliéster, Termoplástico
-
Distancia entre pines
2.16 mm [ .085 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) (mm)
1.57, 2.36, 3.18
-
Grosor de la PCB (recomendado) (in)
.062, .093, .125
-
Distancia entre filas
4.3 mm [ .169 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección
No
-
Aplicación de circuitos
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bandeja
-
Cantidad por empaque
45, 60, 75, 85, 90
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-342-DPCV216