Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa
Conector macho
-
Sistema de conectores
Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones
50, 64
-
Número de filas
2
-
Orientación del montaje en PCB
Vertical
Características del cuerpo
-
Color del producto
Negro
-
Tamaño de conector
Norma
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Oro (Au)
-
Opciones de contacto
Instalado
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm)
.76
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin)
30
-
Material base de contacto
Aleación de cobre
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
3
Características de la terminación
-
Ancho del pin rectangular
.66 mm [ .026 in ]
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: ajuste a presión
-
Longitud de pin (mm)
4.58
-
Grosor del pin rectangular
.48 mm [ .018 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de montaje en PCB
Sin
-
Estilo de conexión de panel
Montaje posterior
-
Diámetro del orificio de montaje (mm)
3.3
-
Retención de montaje en PCB
Con
-
Tipo de retención de montaje en PCB
Acción/pin de fijación compatible
-
Retención de la conexión
Sin
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Poliéster, Poliéster con fibra de vidrio (GF)
-
Distancia entre pines
2.16 mm [ .085 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado)
1.57 – 3.18 mm [ .062 – .125 in ]
-
Distancia entre filas
4.06 mm [ .16 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección
No
-
Aplicación de circuitos
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bandeja
-
Cantidad por empaque
20
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-342-DPCVAP216