Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable
Construcción de especialidad, Primario
Características de la configuración
-
Número de alambres
19
-
Número de conductores
1
Características eléctricas
-
Condiciones de resistencia nominal (máx.)
54.3 Ω/1000 m a 20°C
-
Voltaje de funcionamiento (V)
600
Características del cuerpo
-
Color del cable
Blanco, Negro, Rojo
-
Material de aislamiento para alambres y cables
ETFE reticulado por radiación y modificado, Fluoropolímero reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Aleación de cobre de alta resistencia enchapado en plata, Cobre enchapado en plata
-
Color del cable (base)
Amarillo, Blanco, Marrón, Negro, Rojo, Verde
Dimensiones
-
Diámetro externo de cable (mm)
0.97, 1.1
-
Diámetro externo de cable (in)
0.038, 0.043
-
Rango de diámetro de conductor (mm)
.7 – .76, .95 – .98
-
Rango de diámetro de conductor (in)
.037 – .039, .275 – .029
-
Peso (nominal) (kg/km)
3.79, 4.27
-
Calibre del cable (AWG)
22
-
Calibre del cable (mm²)
.33
Condiciones de uso
-
Tipo de cable
Especificaciones 55/
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-65 – 200
Otro
-
País de origen del producto
Reino Unido
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-55-LAT-SC-H22