Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable
Trenzado redondo, apantallado y revestido
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
600
Características del cuerpo
-
Color del cable (franja)
Azul, Naranja
-
Color del cable (base)
Amarillo, Azul, Blanco, Rojo
-
Color del cable
Blanco
-
Material de aislamiento para alambres y cables
ETFE reticulado por radiación y modificado, Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Aleación de cobre de alta resistencia recubierta de plata, Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de plata, Cobre recubierto de plata
Dimensiones
-
Diámetro externo de cable
0.02 mm [ .044 in ]
-
Tamaño de alambre (AWG)
38
-
Rango de diámetro de conductor (in)
.012
-
Calibre del cable (AWG)
20, 22, 24, 26, 28, 30
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Tipo de cable
Especificaciones 55, Especificaciones 55/
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-65 – 200
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-55-SC-3TP