Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Estilo del cable  Primario

Características de la configuración

  • Número de alambres  19

  • Número de conductores  1

Características eléctricas

  • Condiciones de resistencia nominal (máx.)  17.5 Ω/1000 pies a 20 °C, 24.3 Ω/1000 pies a 20 °C, 28.4 Ω/1000 pies a 20 °C

  • Voltaje de funcionamiento (V) 600

Características del cuerpo

  • Color del cable  Negro

  • Material de aislamiento para alambres y cables  Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado

  • Material del conductor  Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de plata, Cobre recubierto de plata

  • Color del cable (base)  Amarillo, Azul, Blanco, Negro, Rojo, Verde

Dimensiones

  • Diámetro externo de cable (mm) 0.82, 0.94, 1.14

  • Diámetro externo de cable (in) 0.032, 0.037, 0.045

  • Tamaño de alambre (AWG) 36

  • Rango de diámetro de conductor (mm) .57 – .59, .55 – .63

  • Rango de diámetro de conductor (in) .022 – .025, .022 – .023

  • Calibre del cable (AWG) 24

Condiciones de uso

  • Tipo de cable  Especificaciones 55

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -65 – 200

Otro

  • País de origen del producto  EE. UU.

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-55-SC-H24

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.