Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Estilo del cable  Primario

Características de la configuración

  • Número de alambres  19

  • Número de conductores  1

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (V) 600, 1000

Características del cuerpo

  • Material de aislamiento para alambres y cables  ETFE reticulado por radiación y modificado, Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado

  • Material del conductor  Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de plata, Cobre recubierto de plata

  • Color del cable (base)  Amarillo, Azul, Blanco, Gris, Marrón, Naranja, Negro, Rojo, Verde, Violeta

  • Color del cable (franja)  Amarillo, Azul, Naranja, Verde

Dimensiones

  • Diámetro externo de cable (mm) 1.27, 1.47

  • Diámetro externo de cable (in) .05, .058

  • Grosor del aislamiento del cable (in) .005

  • Tamaño de alambre (AWG) 32

  • Rango de diámetro de conductor (mm) .99, 1.01, .95 – .98

  • Rango de diámetro de conductor (in) .039, .04, .037 – .039

  • Grosor del aislamiento del cable  .13 mm [ .005 in ]

  • Grosor del aislamiento del cable (mm) .13

  • Calibre del cable (AWG) 20

  • Calibre del cable (mm²) .52

Condiciones de uso

  • Tipo de cable  Especificaciones 55, Especificaciones 55A

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -65 – 200

Otro

  • País de origen del producto  EE. UU., Reino Unido

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-55A-SC-H20

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.