Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable
Primario
Características de la configuración
-
Número de alambres
19
-
Número de pares
2
-
Número de conductores
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
600
Características del cuerpo
-
Color del cable (franja)
Azul
-
Color del cable (base)
Azul, Blanco, Negro, Rojo
-
Material de aislamiento para alambres y cables
Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Cobre recubierto en estaño
Dimensiones
-
Longitud del cable (ft)
100
-
Diámetro externo de cable (mm)
3.58, 3.91
-
Diámetro externo de cable (in)
.138, .154
-
Tamaño de alambre (AWG)
29
-
Rango de diámetro de conductor (mm)
1.32, 1.37
-
Rango de diámetro de conductor (in)
0.052, .054
-
Calibre del cable (CMA)
1.96
-
Calibre del cable (AWG)
16
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Tipo de cable
Especificaciones 55
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Carrete
-
Cantidad por empaque
1
Otro
-
País de origen del producto
EE. UU.
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-55A-TC-2T16