Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable
Primario
Características de la configuración
-
Número de alambres
19
-
Número de conductores
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
600
Características del cuerpo
-
Color del cable (franja)
Azul
-
Color del cable (base)
Azul, Blanco, Negro
-
Material de aislamiento para alambres y cables
ETFE reticulado por radiación y modificado, Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Cobre recubierto en estaño
Dimensiones
-
Diámetro externo de cable
3.2 mm [ .122 in ]
-
Tamaño de alambre (AWG)
30
-
Rango de diámetro de conductor
1.17 mm [ 0.046 in ]
-
Calibre del cable (AWG)
18
-
Calibre del cable (mm²)
.823
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Tipo de cable
Especificaciones 55, Especificaciones 55A
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-55A-TC-2T18