Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable
Primario
Características de la configuración
-
Número de alambres
19
-
Número de pares
1
-
Número de conductores
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
600
Características del cuerpo
-
Color del cable (franja)
Azul
-
Color del cable (base)
Azul, Blanco, Gris, Negro, Rojo
-
Material de aislamiento para alambres y cables
ETFE reticulado por radiación y modificado, Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Cobre enchapado en estaño, Cobre recubierto en estaño
Dimensiones
-
Diámetro externo de cable
1.67 mm [ .064 in ]
-
Tamaño de alambre (AWG)
38
-
Rango de diámetro de conductor
0.46 mm [ 0.018 in ]
-
Calibre del cable (CMA)
.81
-
Calibre del cable (AWG)
26
-
Calibre del cable (mm²)
.13
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Tipo de cable
Especificaciones 55, Especificaciones 55A
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Encapsulado
-
Cantidad por empaque
1
Otro
-
País de origen del producto
EE. UU.
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-55A-TC-2T26