Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable
Primario
Características de la configuración
-
Número de alambres
37
-
Número de conductores
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V)
600
Características del cuerpo
-
Color del cable
Azul, Marrón
-
Material de aislamiento para alambres y cables
ETFE reticulado por radiación y modificado, Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Cobre recubierto en estaño
-
Color del cable (base)
Amarillo, Azul, Blanco, Gris, Marrón, Naranja, Negro, Rojo, Verde, Violeta
-
Color del cable (franja)
Verde
Dimensiones
-
Diámetro externo de cable (mm)
2.62, 2.82
-
Diámetro externo de cable (in)
.103, .111
-
Grosor del aislamiento del cable (in)
.005, .009
-
Tamaño de alambre (AWG)
28
-
Rango de diámetro de conductor (mm)
2.24, 2.26, 2.15 – 2.21
-
Rango de diámetro de conductor (in)
.088, .089, .085 – .087
-
Calibre del cable (AWG)
12
Condiciones de uso
-
Tipo de cable
Especificaciones 55, Especificaciones 55A
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
'-65 – 150
Otro
-
País de origen del producto
EE. UU., Reino Unido
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-55A-TC-H12