Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable
Primario
Características de la configuración
-
Número de alambres
19
-
Número de conductores
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V)
600
Características del cuerpo
-
Material de aislamiento para alambres y cables
Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Cobre recubierto en estaño
-
Color del cable (base)
Amarillo, Azul, Blanco, Gris, Marrón, Naranja, Negro, Rojo, Rosado, Verde, Violeta
-
Color del cable (franja)
Amarillo, Azul, Marrón, Naranja, Negro, Rojo, Verde
Dimensiones
-
Diámetro externo de cable (mm)
.81, 1.02
-
Diámetro externo de cable (in)
0.032, .04
-
Grosor del aislamiento del cable (in)
.005
-
Tamaño de alambre (AWG)
38
-
Rango de diámetro de conductor
.48 – .5 mm [ .019 – .02 in ]
-
Calibre del cable (AWG)
26
Condiciones de uso
-
Tipo de cable
Especificaciones 55
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
'-65 – 150
Otro
-
País de origen del producto
EE. UU., Reino Unido
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-55A-TC-H26