Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable
Primario
Características de la configuración
-
Número de alambres
7
-
Número de conductores
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V)
600
Características del cuerpo
-
Material de aislamiento para alambres y cables
ETFE reticulado por radiación y modificado, Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Cobre recubierto en estaño
-
Color del cable (base)
Azul, Blanco, Gris, Naranja, Negro, Violeta
Dimensiones
-
Diámetro externo de cable
0.61 mm [ 0.024 in ]
-
Grosor del aislamiento del cable (in)
.005
-
Tamaño de alambre (AWG)
36
-
Rango de diámetro de conductor
.28 – .3 mm [ .011 – .012 in ]
-
Calibre del cable (AWG)
30
Condiciones de uso
-
Tipo de cable
Especificaciones 55, Especificaciones 55A
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
'-65 – 150
Otro
-
País de origen del producto
EE. UU.
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-55A-TC-H30