Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable
Construcción de especialidad, Primario
-
Tipo de pared
Pared única
Características de la configuración
-
Número de alambres
19, 37
-
Número de conductores
1
Características eléctricas
-
Condiciones de resistencia nominal (máx.)
10.2 Ω/1000 m a 20°C, 14.8 Ω/1000 m a 20°C, 20.3 Ω/1000 m a 20°C, 6.52 Ω/1000 m a 20°C
-
Voltaje de funcionamiento (V)
600
Características del cuerpo
-
Trenzado de conductores
Norma
-
Color del cable
Negro
-
Material de aislamiento para alambres y cables
ETFE reticulado por radiación y modificado, Fluoropolímero reticulado por radiación y modificado, Fluoropolímero reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Aleación de cobre de alta resistencia enchapado en plata, Cobre enchapado en plata
-
Color del cable (base)
Blanco, Negro, Rojo
Dimensiones
-
Diámetro externo de cable (mm)
1.62, 1.83, 2.21, 2.64
-
Diámetro externo de cable (in)
.064, .072, .087, .104
-
Tamaño de alambre (AWG)
30
-
Rango de diámetro de conductor (mm)
1.25, 1.46 – 1.51, 1.69 – 1.74, 2.15 – 2.21
-
Rango de diámetro de conductor (in)
.049, .085 – .087, .067 – .069, .057 – .059
-
Peso (nominal) (kg/km)
9.89, 14.05, 19.44, 29.92
-
Calibre del cable (AWG)
12, 14, 16, 18
-
Calibre del cable (mm²)
.82, 1.31, 2.08, 3.31
Condiciones de uso
-
Tipo de cable
Especificaciones 55/
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-65 – 200
Otro
-
País de origen del producto
Reino Unido
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-55LAT-S-H12-18