Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable
Primario
Características de la configuración
-
Número de alambres
7, 19
-
Número de conductores
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V)
450
Características del cuerpo
-
Material de aislamiento para alambres y cables
Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Cobre recubierto en estaño
-
Color del cable (base)
Blanco, Marrón, Negro
Dimensiones
-
Diámetro externo de cable (mm)
.51, 0.59, 0.69, 0.85, 1.18
-
Diámetro externo de cable (in)
.02, 0.023, .027, 0.033, .047
-
Tamaño de alambre (AWG)
32, 36, 38
-
Rango de diámetro de conductor (mm)
0.94, .28 – .3, .48 – .5, .36 – .38, .57 – .59, .55 – .63
-
Rango de diámetro de conductor (in)
.037, .014 – .015, .019 – .02, .022 – .025, .022 – .023, .011 – .012
-
Calibre del cable (CMA)
109, 156, 295, 424
-
Calibre del cable (AWG)
20, 24, 26, 28, 30
Condiciones de uso
-
Tipo de cable
Especificaciones 55
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
'-65 – 150
Otro
-
País de origen del producto
Reino Unido
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-55M-TC-HW