Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable
Primario
Características de la configuración
-
Número de alambres
19
-
Número de conductores
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
450, 600
Características del cuerpo
-
Color del cable (base)
Blanco, Negro
-
Color del cable
Blanco
-
Material de aislamiento para alambres y cables
ETFE reticulado por radiación y modificado, Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Cobre recubierto en estaño
Dimensiones
-
Diámetro externo de cable
1.75 mm [ .069 in ]
-
Tamaño de alambre (AWG)
36
-
Rango de diámetro de conductor
.59 mm [ .023 in ]
-
Calibre del cable (CMA)
.85
-
Calibre del cable (AWG)
22, 24, 26, 28
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Tipo de cable
Especificaciones 55, Especificaciones 55M
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Carrete
-
Cantidad por empaque
1
Otro
-
País de origen del producto
Reino Unido
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-55M-TC-TP