Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable
Trenzado plano, blindado y revestido
Características de la configuración
-
Número de alambres
19
-
Número de conductores
2, 5
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
600
Características del cuerpo
-
Color del cable (base)
Azul, Blanco, Rojo
-
Color del cable
Blanco
-
Material de aislamiento para alambres y cables
ETFE reticulado por radiación y modificado, Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de níquel, Cobre recubierto de níquel
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
24
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Tipo de cable
Especificaciones 55, Especificaciones 55PC
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-55PC-NC-2T-24