Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 600

Características del cuerpo

  • Color del cable  Blanco

  • Color del cable (base)  Blanco

  • Material de aislamiento para alambres y cables  ETFE reticulado por radiación y modificado

  • Material del conductor  Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de plata, Cobre recubierto de plata

Dimensiones

  • Calibre del cable (AWG) 22

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • Tipo de cable  Especificaciones 55PC

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-55PC-SC-TP-22

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.