Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable
Primario
Características de la configuración
-
Número de alambres
19
-
Número de conductores
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V)
600
Características del cuerpo
-
Color del cable
Amarillo
-
Material de aislamiento para alambres y cables
ETFE reticulado por radiación y modificado, Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Cobre recubierto en estaño
-
Color del cable (base)
Amarillo, Azul, Blanco, Marrón, Negro, Rojo, Verde
-
Color del cable (franja)
Azul, Negro
Dimensiones
-
Tamaño de alambre (AWG)
29
-
Rango de diámetro de conductor
1.35 mm [ .053 in ]
-
Diámetro externo de cable (in)
.067, .071, .076
-
Calibre del cable (AWG)
16
Condiciones de uso
-
Tipo de cable
Especificaciones 55, Especificaciones 55PC
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
'-65 – 150
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-55PC-TC-H16