Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Estilo del cable  Primario

Características de la configuración

  • Número de alambres  7, 19

  • Número de conductores  1

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (V) 600

Características del cuerpo

  • Material de aislamiento para alambres y cables  Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado

  • Material del conductor  Cobre recubierto en estaño

  • Color del cable (base)  Azul, Blanco, Negro

  • Color del cable (franja)  Azul

Dimensiones

  • Tamaño de alambre (AWG) 36, 38

  • Rango de diámetro de conductor  0.46 mm [ 0.018 in ]

  • Diámetro externo de cable (in) .027, .031, .035, .04

  • Calibre del cable (AWG) 26, 28

Condiciones de uso

  • Tipo de cable  Especificaciones 55

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) '-65 – 150

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-55PC-TC-H26-28

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.