Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Estilo del cable  Primario

  • Tipo de pared  Pared única

Características de la configuración

  • Número de alambres  42, 63, 105, 154, 259, 665

  • Número de conductores  1

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (V) 600

Características del cuerpo

  • Trenzado de conductores  Conductor de muchos hilos

  • Material de aislamiento para alambres y cables  ETFE flexible, reticulado por radiación y modificado, Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado

  • Material del conductor  Cobre recubierto de plata

  • Color del cable (base)  Amarillo, Azul, Blanco, Negro, Rojo, Verde

Dimensiones

  • Diámetro externo de cable (mm) .93, 0.97, 1.09, 2, 3.4

  • Diámetro externo de cable (in) 0.037, 0.038, 0.043, .079, .134

  • Grosor del aislamiento del cable (in) .004, .005, .006

  • Tamaño de alambre (AWG) 38, 40, 42, 44

  • Rango de diámetro de conductor (mm) 0.43, .79, 1.09, 1.63, 2.77, 3.38, .55 – .63, .48 – .5, .36 – .38, 2.15 – 2.21

  • Rango de diámetro de conductor (in) .017, .031, 0.043, 0.064, .109, 0.133, .014 – .015, .085 – .087, .019 – .02, .022 – .025

  • Diámetro externo de cable (in) 0.037, 0.038, 0.043, .079, .134

  • Calibre del cable (AWG) 10, 12, 16, 20, 22, 24, 26, 28

  • Calibre del cable (mm²) .13

Condiciones de uso

  • Tipo de cable  Especificaciones 80

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) '-65 – 150

Operación/aplicación

  • Clase de alambre  Alambre de fuselaje, peso normal, Equipo, Peso medio

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-82A-SC-HW

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos