Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable
Primario
-
Tipo de pared
Pared única
Características de la configuración
-
Número de alambres
665
-
Número de conductores
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V)
600
Características del cuerpo
-
Trenzado de conductores
Conductor de muchos hilos
-
Material de aislamiento para alambres y cables
Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Cobre recubierto en estaño
-
Color del cable (base)
Amarillo, Azul, Blanco, Negro, Rojo
-
Color del cable (franja)
Negro, Rojo
Dimensiones
-
Diámetro externo de cable (mm)
3.07, 3.08, 3.98
-
Diámetro externo de cable (in)
0.121, .157
-
Grosor del aislamiento del cable (in)
.005, .006
-
Tamaño de alambre (AWG)
38, 40
-
Rango de diámetro de conductor (mm)
2.57, 2.69, 3.07, 3.38, 3.56
-
Rango de diámetro de conductor (in)
.101, 0.106, 0.121, 0.133, 0.14
-
Diámetro externo de cable (in)
0.121, .157
-
Calibre del cable (AWG)
10, 12
Condiciones de uso
-
Tipo de cable
Especificaciones 80
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
'-65 – 150
Operación/aplicación
-
Clase de alambre
Equipo, Peso medio
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-82A-TC-H-10-12