Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Interfaz de RF
Tipo F
-
Estilo de conector RF
Conector hembra
-
Compatible con el tipo de cable RF
Belden 9291, KX 25, KX 52, KX 53, KX 6A, RG 140, RG 210, RG 59B, RG 6, RG 62A, URM 90
-
Sistema de conectores
Cable a panel, Cable a panel
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB
Vertical
-
Número de posiciones
1
-
Número de contactos coaxiales
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Orientación de conector de cable
Recto
-
Material del cuerpo
Aleación de zinc, Latón, Zinc
-
Acabado de material de cuerpo
Enchapado
-
Material del recubrimiento del cuerpo
Níquel
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF
Estaño
-
Material de contacto central de conector RF
Bronce fosfórico, Latón
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: soldadura
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Estilo de conexión de panel
Montaje frontal, Montaje posterior
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF
Roscado, Roscado
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
-
Método de captivación de contacto RF
Mecánico
-
Detención
Sin
Dimensiones
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado) (mm)
6.8, 7.6, 8.7
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado) (in)
.267, .299, .342
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz)
2
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
1, 100
-
Método de empaque
Caja, Caja
Otro
-
Material dieléctrico
Polietileno, Polipropileno
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-884-FTM75