Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características de la configuración

  • Orientación del montaje en PCB  Vertical

  • Número de posiciones  1

  • Número de contactos coaxiales  1

Dimensiones

  • Altura del perfil desde la PCB  20.57 mm [ .81 in ]

  • Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado)  9.65 mm [ .38 in ]

Características de la terminación

  • Longitud de pin  3.56 mm [ .14 in ]

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: soldadura

Características del contacto

  • Material del recubrimiento base del contacto central del conector RF  Níquel

  • Material de recubrimiento de contacto central de conector RF  Estaño

  • Material de contacto central de conector RF  Bronce fosfórico, Cobre de berilio

Características del tipo de producto

  • Interfaz de RF  Tipo F

  • Estilo de conector RF  Conector hembra

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

Características eléctricas

  • Impedancia (Ω) 75

Fijación mecánica

  • Mecanismo de acoplamiento de conector RF  A presión, Roscado

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

  • Método de captivación de contacto RF  Mecánico

  • Detención  Sin

Operación/aplicación

  • Frecuencia de funcionamiento (GHz) 1

Características del cuerpo

  • Material del cuerpo  Zinc

  • Material del recubrimiento del cuerpo  Estaño

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa, Caja

Otro

  • Material dieléctrico  PTFE

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme, No conforme

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-884-FTYPEMV75

Documentos Relacionados