Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector
Rectangular, Circular
-
Interfaz de RF
MCX
-
Estilo de conector RF
Conector hembra
-
Sistema de conectores
Cable a placa
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: soldadura, Montaje en superficie
-
Longitud de pin (mm)
2.92, 4, .5, 1.73
-
Longitud de pin (in)
.115, .068, .019, .157
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB
Ángulo recto
-
Número de posiciones
1
-
Número de contactos coaxiales
1
Dimensiones
-
Longitud del producto (mm)
8.92, 9.5, 6.5
-
Longitud del producto (in)
.256, .351, .374
-
Altura del perfil desde la PCB
5.99 mm [ .236 in ]
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado) (mm)
4.83, 3.48
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado) (in)
.137, .19
Características del contacto
-
Configuración de contacto para conector RF
Contactos con tornillos cautivos
-
Material del recubrimiento base del contacto central del conector RF
Cobre, Níquel
-
Grosor de recubrimiento de contacto central de conector RF (µin)
1397
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF
Oro
-
Material de contacto central de conector RF
Cobre de berilio
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB
Sin
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF
A presión, A presión
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa, Montaje en panel
-
Método de captivación de contacto RF
Mecánico
-
Detención
Sin
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
200
-
Método de empaque
Bandeja, Encapsulado, Caja de cartón
Características eléctricas
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz)
6, 4
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo
Latón
-
Acabado de material de cuerpo
Enchapado
-
Material del recubrimiento del cuerpo
Oro, Níquel, Estaño
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Otro
-
Material dieléctrico
Fluorocarbono de TFE
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme con exenciones
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-884-MCXMRA50