Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bandeja, Caja
-
Cantidad por empaque
100, 32
Características del tipo de producto
-
Configuración de material de carcasa
Estuche metálico completo
-
Tipo de característica de puesta a tierra
Muesca de puesta a tierra, Correas de puesta a tierra
-
Tipo de conector y de carcasa
Conector macho
-
Sistema de conectores
Cable a placa
-
Tamaño de carcasa de conector
1
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento de carcasa
Estaño
-
Color del producto
Negro, Gris
-
Material de elemento de proceso de ensamble
Latón
-
Tamaño de conector
Eurostyle
Fijación mecánica
-
Alineación de montaje en PCB
Con
-
Diámetro del orificio de montaje
3.1 mm [ .12 in ]
-
Material de recubrimiento del elemento del proceso de ensamble
Estaño
-
Diámetro del orificio de montaje (mm)
3.1
-
Retención de montaje en PCB
Con
-
Tipo de retención de montaje en PCB
Pieza de fijación a placa, Orificios de montaje
-
Retención de la conexión
Con, Sin
-
Tipo de retención de la conexión
Tornillos de cierre hembra, UNC de 4-40, Inserto roscado, UNC de 4-40
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa, Montaje en panel
Operación/aplicación
-
Índice de durabilidad (Cycles)
250
-
Aplicación de circuitos
Señal
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin)
30
-
Opciones de contacto
Instalado
-
Material base de contacto
Aleación de cobre, Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
Estaño
-
Material de recubrimiento base de contacto
Níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Oro
-
Forma de contacto
Redondo
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
2.2
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: soldadura
-
Longitud de pin
3.2 mm [ .126 in ]
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
PBTP GF, Termoplástico PBTP
-
Material de la carcasa
Acero
-
Distancia entre pines
2.74 mm [ .108 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
-
Compatible con productos aprobados
Norma DIN 41652
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) (mm)
1.57, 1.6
-
Grosor de la PCB (recomendado) (in)
.063, .062
-
Distancia entre filas
2.84 mm [ .112 in ]
Características de la configuración
-
Número de posiciones
9
-
Número de filas
2
-
Orientación del montaje en PCB
Ángulo recto
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme, Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme, Conforme con exenciones
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-979-PARES1274