Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de prensaestopas  Prensaestopas

  • Estilo del accesorio y de la prensaestopa  Roscado estándar

  • Sellable 

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Latón

  • Material primario de recubrimiento de producto  Níquel

Dimensiones

  • Intervalo del diámetro de sujeción (mm) 5 – 10, 6 – 12, 29 – 35, 30 – 38, 3 – 6.5, 5 - 9, 37 – 53, 2 – 5, 13 – 18, 9,16, 22 – 32, 27 – 38, 4 - 8, 7 – 12, 12 – 20, 10 - 14, 34 – 44, 18 – 25, 20 – 26, 25 – 31, 2 – 6, 15 – 21, 7 – 13, 11 – 17, 19 – 28, 3 - 7, 16 – 23

  • Tamaño de la rosca exterior  M12 x 1.5, M16 x 1.5, M20 x 1.5, M25 x 1.5, M32, M40, M50, M63, NPT 1/2", NPT 1", NPT 1 1/2", NPT 1 1/4", NPT 2", NPT 3/4", NPT 3/8", PG11, PG135, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, PG 7, PG 9

  • Longitud de la rosca (mm) 6, 6.5, 7, 7.2, 8, 9, 10, 11.5, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 25.6, 26, 27

  • Longitud de la rosca (in) .236, .255, .315, .354, .393, .452, .472, .511, .59, 1.007, 1.023, 1.062

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-2

  • Tipo de rosca exterior  Métrico, NPT

  • Grado IP  IP68

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-AB0-E1602

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos