Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de prensaestopas
Prensaestopas
-
Estilo del accesorio y de la prensaestopa
EMC a prueba de vibraciones (ferrocarril)
-
Sellable
Sí
Características del cuerpo
-
Material primario del producto
Latón
-
Material primario de recubrimiento de producto
Níquel
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro de sujeción (mm)
16 – 25, 3 – 6.5, 5 – 10, 6 – 12, 10 – 18, 7.5 – 14, 22 – 32
-
Tamaño de la rosca exterior
M12 x 1.5, M16 x 1.5, M20 x 1.5, M25 x 1.5, M32, M40
-
Longitud de la rosca (mm)
6, 8, 9
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Estándares de la industria
Características del empaquetado
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AB0-E1606