Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de prensaestopas
Contratuerca
-
Sellable
Sí
Características del cuerpo
-
Material primario del producto
PA 6 GF
-
Color del producto
Gris, Gris claro, Negro
Dimensiones
-
Tamaño de la rosca exterior
M12 x 1.5, M16 x 1.5, M20 x 1.5, M25 x 1.5, M32 x 1.5, M40 x 1.5, M50 x 1.5, M63 x 1.5, M75 x 1.5, NPT 1/2", NPT 1", NPT 3/4", NPT 3/8", PG11, PG135, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, PG 7, PG 9
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-2
-
Tipo de rosca exterior
Métrico, NPT, PG
Características del empaquetado
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AB0-E1607