Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de prensaestopas
Prensaestopas
-
Estilo del accesorio y de la prensaestopa
Roscado estándar
-
Sellable
Sí
Características del cuerpo
-
Material primario del producto
PA 6
-
Color del producto
Gris, Gris claro, Negro
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro de sujeción (mm)
6 – 12.2, 11 – 17.1, 5 – 10, 6 – 12, 13 – 18.1, 18 – 25.2, 10 – 14.1, 7 – 12.2, 7 – 13.1, 16 – 23.2, 2 – 6.1, 19 – 28.2, 5 – 10.1, 11 – 17.2, 6 – 12.1, 9 – 13, 4 – 8.1, 13 – 18.2, 11 – 15.1, 18 – 25.1, 7 – 13.2, 5 - 9, 2 – 6.2, 10 – 14.2, 3 – 7.2, 20 – 26.1, 12 – 20.2, 13 – 18, 15 – 21.2, 9,16, 22 – 32, 22 – 32.1, 4 - 8, 9 – 16.2, 9 – 16.1, 9 – 13.1, 19 – 28.1, 7 – 12, 12 – 20, 10 - 14, 9 – 13.2, 18 – 25, 3 – 7.1, 20 – 26, 20 – 26.2, 5 – 9.1, 11 – 15.2, 4 – 8.2, 2 – 6, 15 – 21, 16 – 23.1, 11 – 15, 7 – 13, 7 – 12.1, 19 – 28, 11 – 17, 3 - 7, 5 – 10.2, 15 – 21.1, 22 – 32.2, 12 – 20.1, 16 – 23, 5 – 9.2
-
Tamaño de la rosca exterior
M16 x 1.5, M20 x 1.5, M25 x 1.5, M32 x 1.5, M40 x 1.5, NPT 1/2", NPT 1", NPT 3/4", PG11, PG13.5, PG16, PG21, PG29, PG 9
-
Longitud de la rosca (mm)
8, 10, 11, 15, 18
-
Longitud de la rosca (in)
.315, .393, .433, .59, .708
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-2
-
Tipo de rosca exterior
Métrico, NPT, PG
-
Grado IP
IP68
Características del empaquetado
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AB0-E1626