Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de prensaestopas
Prensaestopas
-
Estilo del accesorio y de la prensaestopa
EMC estándar
-
Sellable
Sí
Características del cuerpo
-
Material primario del producto
Latón
-
Material primario de recubrimiento de producto
Níquel
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro de sujeción (mm)
5 – 10, 6 – 12, 30 – 38, 3 – 6.5, 13 – 18, 22 – 32, 4 - 8, 10 - 14, 34 – 44, 18 – 25
-
Tamaño de la rosca exterior
M12 x 1.5, M16 x 1.5, M20 x 1.5, M25 x 1.5, M32 x 1.5, M40 x 1.5, M50 x 1.5, M63 x 1.5, NPT 1/2", NPT 1", NPT 3/4", NPT 3/8", PG11, PG135, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, PG 7, PG 9
-
Longitud de la rosca (mm)
6, 6.5, 7, 7.2, 8, 9, 10, 11.5, 12, 13, 14, 15, 16, 18
-
Longitud de la rosca (in)
.236, .255, .315, .354, .393, .452, .472, .511
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-2
-
Tipo de rosca exterior
Métrico, NPT, PG
-
Grado IP
IP68
Características del empaquetado
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AB0-E21613