Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Número de polos
1
-
Número de posiciones
2, 4
Características eléctricas
-
Voltaje nominal (IEC) (VAC)
1000
-
Corriente nominal (IEC) (A)
150, 200, 232, 353, 520
-
Corriente nominal (UL) (A)
120, 150, 155, 200, 250, 310, 340, 420
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
150, 200, 310, 520
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector
Riel DIN
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
PA 6
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
20, 25.5, 35.6, 45, 47, 67.6
-
Ancho de producto (in)
.787, 1, 1.4, 1.77, 1.85, 2.66
-
Profundidad del producto (mm)
70, 93, 105, 118
-
Profundidad del producto (in)
2.75, 3.66, 4.13, 4.64
-
Altura de producto (mm)
45, 57, 73.5, 83.5
-
Altura de producto (in)
1.77, 2.24, 2.89, 3.28
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-2
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-ABS-CBS