Productos de bloques de distribución de energía con 3 configuraciones
Nuestros exclusivos bloques de distribución de energía compactos y modulares distribuyen circuitos eléctricos desde una sola fuente de entrada a varios dispositivos en el circuito seccional. Los bloques de distribución de energía son fáciles de instalar, ahorran espacio y permiten una mayor productividad, así como flexibilidad de uso. Se utilizan en aplicaciones como paneles industriales y comerciales HVAC, maquinaria, unidades de distribución de energía (PDU) y paneles comerciales.
Beneficios
- 3 configuraciones en 1 producto: Divisor de un solo polo y multipolar, de agrupación para energía solar
- Conecte conductores redondos o planos y ahorre hasta un 50 % de espacio en comparación con las barras de cobre
- Reduzca el tiempo de montaje en un 80 % evitando el uso de componentes de sujeción y aislamiento
- Adecuado para instalaciones solares más recientes con clasificación de 1500V DC y hasta 12 entradas
- Fácil identificación gracias a los marcadores preimpresos L1, L2, L3, N, PE, +, -
Características principales
- Clasificación de 80A a 500A
- Función de enclavamiento para el montaje de múltiples polos
- Apertura de dos direcciones, a presión y cubierta reversible
- Entrada opcional para facilitar el puente