Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cable a cable
-
Tipo de producto del conector
Juego de conectores
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones
40, 50, 68
-
Número de filas
2
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable
Cable redondo revestido
Características del cuerpo
-
Color del producto
Negro
-
Material de la tapa
Poliéster, Termoplástico
-
Material de recubrimiento de carcasa
Níquel sobre cobre
-
Distancia entre pines de cable cinta (in)
.025
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto
Paladio y níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Enchapado en oro, Oro (Au), Oro o enchapado en oro
-
Opciones de contacto
Instalado
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin)
30
-
Material base de contacto
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable
Estaño, Estaño-plomo
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
1
Características de la terminación
-
Método de cubierta de conexión
Ensamblado, Sin ensamblar
-
Tipo de cubierta de conexión
Enganche de cables, Sin sistema de enganche
-
Método de conexión a alambre y cable
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
-
Cubierta de terminal
Con, Sin
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión
Con, Sin
-
Tipo de retención de la conexión
Bloques de precisión
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Poliéster, Termoplástico
-
Material de la carcasa
Acero, Acero al carbono
-
Distancia entre pines
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm)
.81 – .91, .74 – .91, .74 – .89
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in)
.029 – .036, .032 – .036
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) (mm)
.91
-
Calibre del alambre sólido (mm²)
.05 – .1
-
Calibre del alambre sólido (AWG)
30 – 28
-
Calibre del cable (mm²)
.05 – .09
-
Calibre del cable (AWG)
30 – 28
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
-
Con protección
Sí
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Encapsulado, Juego
-
Cantidad por empaque
10, 13, 15, 360
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AM7-225072