Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Configuración de material de carcasa  Estuche metálico completo, Todo de plástico

  • Tipo de conector y de carcasa  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cable a cable

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Tamaño de carcasa de conector  1, 3, 4

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones  15, 25, 37

  • Número de filas  2

  • Compatible con el tipo de alambre y de cable  Alambre conductor, Cable redondo revestido

Características del cuerpo

  • Ángulo de salida del cable  180°

  • Material de inserto  Termoplástico

  • Material de recubrimiento de carcasa  Estaño

Características del contacto

  • Opciones de contacto  Instalado

  • Tipo de contacto  Enchufe

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 30

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto  .76 µm [ 30 µin ]

  • Tamaño de contacto  Tamaño 20

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 1.5, 2.4, 3

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Desplazamiento de aislamiento (IDC)

Fijación mecánica

  • Retención de la conexión  Con

  • Tipo de retención de la conexión  Orificios de montaje

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre), Montaje en panel

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Termoplástico

  • Material de la carcasa  Acero

  • Distancia entre pines (mm) 1.38, 2.77

  • Distancia entre pines (in) .054, .055, .109

Dimensiones

  • Calibre del alambre sólido (AWG) 30 – 26, 22 – 20, 26 – 22

  • Calibre del cable (mm²) .05 – .15, .15 – .4, .4 – .6

  • Calibre del cable (AWG) 22 – 20, 30 – 26, 26 – 22

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

  • Con protección  No

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Encapsulado

  • Cantidad por empaque  56, 84, 112

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-AM7-248H5

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.