Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Configuración de material de carcasa  Carcasa frontal de metal, Estuche metálico completo

  • Tipo de conector y de carcasa  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cable a cable

  • Tipo de producto del conector  Juego de conectores

  • Tamaño de carcasa de conector  1, 3

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones  9, 25

  • Número de filas  2

  • Compatible con el tipo de alambre y de cable  Alambre conductor, Cable redondo revestido

Características del cuerpo

  • Material de alivio de tensión  Acero inoxidable

  • Ángulo de salida del cable  180°

  • Color del producto  Negro

  • Material de la protección  Acero

  • Material de elemento de retención de conexión  Aleación de zinc

  • Material de inserto  Termoplástico

  • Material de recubrimiento de carcasa  Estaño, Estaño sobre cobre

  • Material de recubrimiento de la protección  Estaño

Características del contacto

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Enchapado en oro, Oro (Au)

  • Tipo de contacto  Enchufe

  • Opciones de contacto  Instalado

  • Material base de contacto  Bronce fosfórico, Latón

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto  .76 µm [ 30 µin ]

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable  Estaño

  • Tamaño de contacto  Tamaño 20

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 1.5, 2.4, 5

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Desplazamiento de aislamiento (IDC)

Fijación mecánica

  • Soporte para el aislamiento de cables  Con

  • Retención de la conexión  Con

  • Tamaño de la rosca  4-40

  • Tipo de retención de la conexión  Orificios de montaje, Perno de gato

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Nailon con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF)

  • Material de la carcasa  Acero

  • Distancia entre pines  2.77 mm [ .109 in ]

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible  1.52 mm [ .06 in ]

  • Es compatible con diámetros de cable (máx.) (mm) 9.53, 11.05

  • Es compatible con diámetros de cable (máx.) (in) .375, .435

  • Es compatible con rango de diámetro de aislamiento de cable (mm) 6.48 – 11.94, 4.83 – 9.53, 5.51 – 11.05

  • Es compatible con rango de diámetro de aislamiento de cable (in) .217 – .435, .19 – .375, .255 – .47

  • Calibre del alambre sólido (mm²) .05 – .13, .13 – .32

  • Calibre del alambre sólido (AWG) 30 – 26, 26 – 22

  • Calibre del cable (mm²) .05 – .15, .15 – .4

  • Calibre del cable (AWG) 30 – 26, 26 – 22

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

  • Con protección 

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Encapsulado

  • Cantidad por empaque  1

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-AM7-248H6

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.