Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de característica de puesta a tierra
Muesca de puesta a tierra
-
Configuración de material de carcasa
Estuche metálico completo
-
Tipo de conector y de carcasa
Conector macho
-
Sistema de conectores
Cable a cable
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
-
Tamaño de carcasa de conector
2
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones
15
-
Número de filas
2
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable
Alambre conductor, Cable redondo revestido
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable
180°
-
Material de inserto
Termoplástico
-
Material de recubrimiento de carcasa
Estaño
Características del contacto
-
Opciones de contacto
Instalado
-
Tipo de contacto
Pin
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin)
30, 50
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto del alambre
Mate
-
Tamaño de contacto
Tamaño 20
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
1.5, 2.4
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión
Con
-
Tipo de retención de la conexión
Orificios de montaje
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre), Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Acero
-
Distancia entre pines (mm)
1.38, 2.74
-
Distancia entre pines (in)
.054, .108
Dimensiones
-
Calibre del alambre sólido (AWG)
26 – 22
-
Calibre del cable (mm²)
.05 – .15, .12 – .4, .15 – .4
-
Calibre del cable (AWG)
30 – 26, 26 – 22
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
-
Con protección
No
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Encapsulado
-
Cantidad por empaque
112
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AM7-248H7