Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Estilo de conector hembra  180°

  • Función principal de bloqueo  Cuerpo limpio

  • Sellable  No

Características del contacto

  • Fabricación de contactos  Estampado y formado

  • Tamaño de contacto  6.3 mm, 9.5 mm

  • Corriente nominal típica (A) 49

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño

  • Tipo de terminal  Receptáculo

  • Ancho de terminal tab (mm) 6.3, 9.5

  • Ancho de terminal tab (in) .248, .25, .374

  • Interfaz de revestimiento  Estaño (Sn)

  • Grosor de terminal tab (mm) .8, 1.2

  • Grosor de terminal tab (in) .031, .047

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: soldadura

  • El producto se conecta a  PCB

Dimensiones

  • Diámetro de orificio en PCB (mm) 1.8, 2.6

  • Diámetro de orificio en PCB (in) .07, .102

  • Longitud de terminal tab  25 mm [ .984 in ]

Condiciones de uso

  • Opción de aislamiento  Sin aislamiento

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  125 °C [ 212 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Carrete, Pallet

  • Cantidad por empaque  700, 1200, 3000, 6000

Otro

  • Contacto preferido del cliente  No

  • Terminal transmite  41 – 100 A (potencia alta)

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-AM705-P299

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.