Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapa del conector
Cubierta de protección contra la tensión
Características de la configuración
-
Número de posiciones
14, 20, 30, 44, 50
Características del cuerpo
-
Color del producto
Negro
-
Material primario del producto
Poliéster
Dimensiones
-
Ancho de producto
5.11 mm [ .201 in ]
-
Longitud del producto (mm)
17.17, 23.16, 33.17, 47.17, 53.16
-
Longitud del producto (in)
.676, .912, 1.306, 1.857, 2.093
-
Altura de producto
7.01 mm [ .276 in ]
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados
Norma CSA LR7189, UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas
CSA, UL
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Encapsulado, Pieza suelta
-
Cantidad por empaque
250
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AM71-A73