Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Conector mixto e híbrido  No

  • Forma del conector  Circular, Rectangular

  • Tipo de conector y de carcasa  Carcasa para terminales hembra, Carcasa para terminales macho

  • Sistema de conectores  Cable a cable, Cable a dispositivo, Cable a placa

  • Sellable  No, Sí

  • Función principal de bloqueo  En el terminal, Integrado en la carcasa

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones  1, 2, 3, 4, 5, 6

  • Número de filas  1

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 24

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 12, 24

Características del cuerpo

  • Ángulo de salida del cable  180°

  • Color del producto  Gris, Naranja, Natural, Negro, Verde

  • Conector y código de polarización  Neutro

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Lengüeta, Receptáculo

  • Tamaño de contacto  1.5 mm

  • Ancho de terminal tab (mm) 1.5

  • Ancho de terminal tab (in) .059, .06

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 14

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Aseguramiento de la posición del terminal  No, Sí

  • Tipo de alineación de conexión  Nervadura de polarización, Polarizado, Ranura de polarización

  • Alivio de tensión  Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PA, PA 66 GF, PA GF

  • Distancia entre pines  6 mm [ .236 in ]

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 9.3, 13.8, 17.1, 19.8, 21.3, 25.8, 29.1, 31.8, 36.8

  • Ancho de producto (in) .366, .543, .673, .78, .839, 1.016, 1.146, 1.252, 1.449

  • Altura del conector (mm) 9.3, 13.8, 32.2, 42

  • Altura del conector (in) .366, .543, 1.268, 1.654

  • Longitud del producto (mm) 13.6, 19.8, 23.1, 25.8, 29.9, 32.2, 36.8, 37.8, 40.9, 42, 43.8

  • Longitud del producto (in) .535, .78, .909, 1.016, 1.177, 1.268, 1.449, 1.488, 1.61, 1.654, 1.724

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C) 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F) 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia, Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-2

  • Grado IP  IP67, IPX6K, IPX9K

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa, Bolsa y caja, Caja, Caja y cartón

  • Cantidad por empaque  350, 400, 500, 550, 650, 700, 800, 900, 1200, 1500, 1600, 2200

Otro

  • Requiere mantenimiento  No, Sí

  • Posibilidad de asegurar la posición del conector  No

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-AM71-CH8172

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos